3. Läppäventtiilit

D6150W



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
D6150W

D6150W

Läppäventtiili, 2-tie, DN 150, kierteettömillä korvakekiinnikkeillä PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 550 m³/h, Kvmax 1780 m³/h, Väliaineen lämpötila -20...120°C [-4...248°F]

Listahinta
594,00 €
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
  • Toimilaitteen valinta
  • Lataukset
  • Lisävarusteet
  • Tuotevideot
  • Tiedot
Toimilaitteen valinta
Toimilaiteparametrit
Soveltuvat toimilaitteet Pyydetään toimilaitteita D6150W
Ohjelmoitava
Valitse tarvittava versio

Valitse, kuinka venttiili-toimilaite-yhdistelmä toimitetaan

Haluatko putkiliittimen?
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
    ZD6N-H150

    ZD6N-H150

    Vipu läppäventtiileille DN 125...150

    Listahinta: 61,20 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    ZD6N-S150

    ZD6N-S150

    Käsipyörä läppäventtiileille DN 125...300

    Listahinta: 151,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    Tuotevideot

    Palloventtiili vastaan lyhytiskuistukkaventtiili

    Toista nyt Jaa sähköpostilla

    Palloventtiili vastaan lyhytiskuistukkaventtiili

    Toista nyt Jaa sähköpostilla
    Tiedot

    Tekniset tiedot

    Kuvio
    2-tie
    Kvs
    550 m³/h
    Väliaine
    Vesi, vedessä glykolia enint. 50 til.-%.
    Väliaineen lämpötila
    -20...120°C [-4...248°F]
    Ominaiskäyrä {työkalut}
    0...100 %: S-muoto / lineaarinen; 0...60 %: tasaprosenttinen
    Vuotoluokka {työkalut}
    Tiivis, vuotoluokka A