3. Istukkaventtiilit

H215S-G



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
H215S-G

H215S-G

Istukkaventtiili ruostumatonta terästä, 2-tie, DN 15, Sisäkierre, Rp 1/2", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 1.6 m³/h, Väliaineen lämpötila 0...130°C [32...266°F]

Listahinta
350,00 €
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
  • Toimilaitteen valinta
  • Lataukset
  • Lisävarusteet
  • Tiedot
Toimilaitteen valinta
Toimilaiteparametrit
Soveltuvat toimilaitteet Pyydetään toimilaitteita H215S-G
Ohjelmoitava
Valitse tarvittava versio

Valitse, kuinka venttiili-toimilaite-yhdistelmä toimitetaan

Haluatko putkiliittimen?
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
    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Karan lämmitys LV..-, NV..-, SV..-toimilaitteelle

    Listahinta: 147,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    Tiedot

    Tekniset tiedot

    Kuvio
    2-tie
    Kvs
    1.6 m³/h
    Väliaine
    Vesi, vedessä glykolia enint. 50 til.-%.
    Väliaineen lämpötila
    0...130°C [32...266°F]
    Ominaiskäyrä {työkalut}
    Tasaprosenttinen
    Vuotoluokka {työkalut}
    Maks. 0.01% Kvs arvosta
    Putkiliitäntä
    Sisäkierre