H225S-L



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
H225S-L

H225S-L

Istukkaventtiili ruostumatonta terästä, 2-tie, DN 25, Sisäkierre, Rp 1", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 10 m³/h, Väliaineen lämpötila 0...130°C [32...266°F]

Listahinta
505,00 €
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
  • Toimilaitteen valinta
  • Lataukset
  • Lisävarusteet
  • Tiedot
Toimilaitteen valinta
Toimilaiteparametrit
Soveltuvat toimilaitteet Pyydetään toimilaitteita H225S-L
Ohjelmoitava
Valitse tarvittava versio

Valitse, kuinka venttiili-toimilaite-yhdistelmä toimitetaan

Haluatko putkiliittimen?
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
    10 m³/h
    Väliaine
    Vesi, vedessä glykolia enint. 50 til.-%.
    Väliaineen lämpötila
    0...130°C [32...266°F]
    Ominaiskäyrä {työkalut}
    Tasaprosenttinen
    Vuotoluokka {työkalut}
    Maks. 0.01% Kvs arvosta
    Putkiliitäntä
    Sisäkierre