3. Istukkaventtiilit

H425B



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
H425B

H425B

Istukkaventtiili, 2-tie, DN 25, Ulkokierre, G 1 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 10 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...120°C [14...248°F]

Listahinta
298,00 €
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
Soveltuvat toimilaitteet Pyydetään toimilaitteita H425B
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
    ZH4525

    ZH4525

    Putkiliitin ulkokierteiselle istukkaventtiilille DN 25 Rp 1"

    Listahinta: 15,70 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon

    Sähköinen lisävaruste

    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Karan lämmitys LV..-, NV..-, SV..-toimilaitteelle

    Listahinta: 147,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    Tiedot

    Tekniset tiedot

    Kuvio
    2-tie
    Kvs
    10 m³/h
    Väliaine
    Vesi, vedessä glykolia enint. 50 til.-%.
    Väliaineen lämpötila
    -10...120°C [14...248°F]
    Väliaineen lämpötilaa koskeva huomautus
    Väliaineen lämpötilassa -10...2 °C tarvitaan karanlämmitin.
    Ominaiskäyrä {työkalut}
    Tasaprosenttinen
    Vuotoluokka {työkalut}
    Maks. 0.05% Kvs arvosta