Toimilaitteet

    • Toimilaitteen mitoitus ja valinta
    • Toimilaitteet ilman turvatoimintoa
    • Toimilaitteet turvatoiminnolla
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
    Venttiilit

    • Venttiilin mitoitus ja valinta
    • Belimo Energy Valve™
    • Paineriippumattomat säätöventtiilit
    • Vyöhykeventtiilit
    • Säätöventtiilit
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
    Toimilaitteet

    • Toimilaitteen mitoitus ja valinta
    • Toimilaitteet ilman turvatoimintoa
    • Toimilaitteet turvatoiminnolla
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
    Venttiilit

    • Venttiilin mitoitus ja valinta
    • Belimo Energy Valve™
    • Paineriippumattomat säätöventtiilit
    • Vyöhykeventtiilit
    • Säätöventtiilit
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
  2. Venttiilit
  3. Istukkaventtiilit

H6032X10-S2/SV24A-TPC



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
H6032X10-S2/SV24A-TPC

H6032X10-S2/SV24A-TPC

Istukkaventtiili, 2-tie, DN 32, Laippa, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 10 m³/h, Väliaineen lämpötila 5...150°C [41...302°F]
Istukkaventtiilin toimilaite, 1500 N, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 3-piste, 150 s, Isku 20 mm, IP54, Liittimet kaapelilla
Toimilaite toimitetaan irrallisena

Listahinta
1 681,00 €
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
10 m³/h
Väliaine
Vesi ja höyry (Δp/P1 <0.4), vedessä glykolia enint. 50 til.-%.
Väliaineen lämpötila
5...150°C [41...302°F]
Väliaineen lämpötilaa koskeva huomautus
  • 120 °C arvoon 2500 kPa saakka
  • 150 °C arvoon 2430 kPa saakka
Sulkupaine
1500 kPa
Ominaiskäyrä {työkalut}
Tasaprosenttinen
Vuotoluokka {työkalut}
Maks. 0.05% Kvs arvosta
Putkiliitäntä
Laippa

Toimilaitteen ominaisuudet

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
2.5 W
Tehontarve (pito)
0.5 W
Tehontarve mitoituksessa
5 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Liittimet kaapelilla 1 m, 3x 0.75 mm², Liitin 4 mm²
Ohjauksen tyyppi
  • Auki-kiinni
  • 3-piste