3. Istukkaventtiilit

H6100S



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
H6100S

H6100S

Istukkaventtiili, 2-tie, DN 100, Laippa, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 145 m³/h, Väliaineen lämpötila 5...150°C [41...302°F]

Listahinta
1 983,00 €
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
Soveltuvat toimilaitteet Pyydetään toimilaitteita H6100S
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
    145 m³/h
    Väliaine
    Vesi ja höyry (Δp/P1 <0.4), vedessä glykolia enint. 50 til.-%.
    Väliaineen lämpötila
    5...150°C [41...302°F]
    Väliaineen lämpötilaa koskeva huomautus
    • 120 °C arvoon 1600 kPa saakka
    • 150 °C arvoon 1400 kPa saakka
    Ominaiskäyrä {työkalut}
    Tasaprosenttinen
    Vuotoluokka {työkalut}
    Maks. 0.05% Kvs arvosta