3. Istukkaventtiilit

H6100X125-SP2



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
H6100X125-SP2

H6100X125-SP2

Istukkaventtiili (osittain painetasapainotettu), 2-tie, DN 100, Laippa, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 125 m³/h, Väliaineen lämpötila 5...150°C [41...302°F]

Listahinta
5 559,00 €
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
Soveltuvat toimilaitteet Pyydetään toimilaitteita H6100X125-SP2
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
    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Karan lämmitys LV..-, NV..-, SV..-toimilaitteelle

    Listahinta: 147,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    Tiedot

    Tekniset tiedot

    Kuvio
    2-tie
    Kvs
    125 m³/h
    Väliaine
    Vesi ja höyry (Δp/P1 <0.4), vedessä glykolia enint. 50 til.-%.
    Väliaineen lämpötila
    5...150°C [41...302°F]
    Väliaineen lämpötilaa koskeva huomautus
    • 120 °C arvoon 2500 kPa saakka
    • 150 °C arvoon 2430 kPa saakka
    Ominaiskäyrä {työkalut}
    Tasaprosenttinen
    Vuotoluokka {työkalut}
    Maks. 0.05% Kvs arvosta