H614N



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
H614N

H614N

Istukkaventtiili, 2-tie, DN 15, Laippa, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 2.5 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...120°C [14...248°F]

Listahinta
459,00 €
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
Soveltuvat toimilaitteet Pyydetään toimilaitteita H614N
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
    2.5 m³/h
    Väliaine
    Vesi, vedessä glykolia enint. 50 til.-%.
    Väliaineen lämpötila
    -10...120°C [14...248°F]
    Väliaineen lämpötilaa koskeva huomautus
    Väliaineen lämpötilassa -10...2 °C tarvitaan karanlämmitin.
    Ominaiskäyrä {työkalut}
    Tasaprosenttinen
    Vuotoluokka {työkalut}
    Maks. 0.05% Kvs arvosta