3. Istukkaventtiilit

H725S



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
H725S

H725S

Istukkaventtiili, 3-tie, DN 25, Laippa, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 10 m³/h, Väliaineen lämpötila 5...150°C [41...302°F]

Listahinta
622,00 €
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
  • Toimilaitteen valinta
  • Lataukset
  • Lisävarusteet
  • Tiedot
Toimilaitteen valinta
Toimilaiteparametrit
Soveltuvat toimilaitteet Pyydetään toimilaitteita H725S
Ohjelmoitava
Valitse tarvittava versio

Valitse, kuinka venttiili-toimilaite-yhdistelmä toimitetaan

Haluatko putkiliittimen?
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
    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Karan lämmitys LV..-, NV..-, SV..-toimilaitteelle

    Listahinta: 147,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    Tiedot

    Tekniset tiedot

    Kuvio
    3-tie
    Kvs
    10 m³/h
    Väliaine
    Vesi, vedessä glykolia enint. 50 til.-%.
    Väliaineen lämpötila
    5...150°C [41...302°F]
    Väliaineen lämpötilaa koskeva huomautus
    • 120 °C arvoon 1600 kPa saakka
    • 150 °C arvoon 1400 kPa saakka
    Ominaiskäyrä {työkalut}
    A – AB: tasaprosenttinen; B – AB: lineaarinen
    Vuotoluokka {työkalut}
    A – AB: maks. 0.05% Kvs arvosta; B – AB: maks. 1% Kvs -arvosta