EXT-H625P-315



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
EXT-H625P-315

EXT-H625P-315

Paineriippumaton istukkaventtiili, 2-tie, DN 25, Laippa, PN 16, ps 1600 kPa, Väliaineen lämpötila 5...140°C [41...284°F]

Actuators must be ordered separately. Please see electrical accessories.

Ota yhteyttä paikalliseen Belimo-edustajaasi tilausta varten.
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
LV230A-TPC

LV230A-TPC

Istukkaventtiilin toimilaite, 500 N, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 3-piste, 150 s, Isku 15 mm, IP54, Liittimet kaapelilla

Listahinta: 363,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
LV24A-MOD

LV24A-MOD

Istukkaventtiilin toimilaite, 500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Isku 15 mm, IP54

Listahinta: 490,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
LV24A-MP-TPC

LV24A-MP-TPC

Istukkaventtiilin toimilaite, 500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Isku 15 mm, IP54, Liittimet kaapelilla

Listahinta: 454,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
LV24A-SR-TPC

LV24A-SR-TPC

Istukkaventtiilin toimilaite, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Isku 15 mm, IP54, Liittimet kaapelilla

Listahinta: 381,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
LV24A-SZ-TPC

LV24A-SZ-TPC

Istukkaventtiilin toimilaite, 500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Isku 15 mm, IP54, Liittimet kaapelilla

Listahinta: 381,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
LV24A-TPC

LV24A-TPC

Istukkaventtiilin toimilaite, 500 N, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 3-piste, 150 s, Isku 15 mm, IP54, Liittimet kaapelilla

Listahinta: 363,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
LVC24A-MP-TPC

LVC24A-MP-TPC

Istukkaventtiilin toimilaite, 500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Isku 15 mm, IP54, Liittimet kaapelilla

Listahinta: 486,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
LVC24A-SR-TPC

LVC24A-SR-TPC

Istukkaventtiilin toimilaite, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Isku 15 mm, IP54, Liittimet kaapelilla

Listahinta: 404,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
LVC24A-SZ-TPC

LVC24A-SZ-TPC

Istukkaventtiilin toimilaite, 500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Isku 15 mm, IP54, Liittimet kaapelilla

Listahinta: 404,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Kuvio
2-tie
V'nom [l/s]
0.80
Väliaine
Vesi, vedenlaatu standardin VDI 2035 mukainen
Väliaineen lämpötila
5...140°C [41...284°F]
Paine-eroa koskeva huomautus
Kavitaatiottoman toiminnan varmistamiseksi suurin paine-ero ∆pmax on laskettava projektisuunnittelua koskevien huomautusten mukaisesti.
Ominaiskäyrä {työkalut}
Tasaprosenttinen
Vuotoluokka {työkalut}
Maks. 0.05% Kvs arvosta