3. Vyöhykeventtiilit

C215Q-J



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
C215Q-J

C215Q-J

Vyöhykeventtiili, 2-tie, DN 15, Sisäkierre, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 4.8 m³/h, Väliaineen lämpötila 2...100°C [36...212°F] (toimilaitteen kanssa 2...90°C)

Lämmityssovellusten optimaalisen energiatehokkuuden takaamiseksi suosittelemme käyttämään vastaavia eristyskuoriamme. 
Soveltuva eristyskuori löytyy tämän tuotteen lisävarusteista.

Listahinta
43,40 €
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
  • Tuotevideot
  • Tiedot
Toimilaitteen valinta
Toimilaiteparametrit
Soveltuvat toimilaitteet Pyydetään toimilaitteita C215Q-J
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
    EXT-OC-ZR-C215Q

    EXT-OC-ZR-C215Q

    Eristyskuori venttiilille C2..Q-.., DN 15
    vain ei-kondensoiviin sovelluksiin

    Listahinta: 30,80 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    ZCQ-E

    ZCQ-E

    Karanjatke CQ

    Listahinta: 27,70 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    ZLR-01

    ZLR-01

    Liitäntäadapteri, QCV-LR

    Listahinta: 43,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    ZR2315

    ZR2315

    Putkiliitin sisäkierteiselle palloventtiilille, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"

    Listahinta: 14,40 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    Tuotevideot

    QCV-toimilaitteen kvs-arvon asettaminen

    QCV-toimilaitteen kvs-arvon helppo asettaminen.

    Toista nyt Jaa sähköpostilla

    Toimilaitteen asentaminen QCV-vyöhykeventtiiliin

    Toimilaitteen helppo asennus QCV-vyöhykeventtiiliin.

    Toista nyt Jaa sähköpostilla

    Quick compact zone valve QCV

    • Tiivis säätöpalloventtiili estää kiertohäviöt

    • Käsisäätöiset kv-arvot 2-tie-säätöpalloventtiileillä

    • Automaattinen adaptointi asetettuun kv-arvoon

    • Alhainen tehontarve käyttö- ja valmiustilassa

    • Yhteensopiva seuraavien kanssa: 24 V, 230 V, auki-kiinni/3-piste, jännitesäätö sekä MP-Bus®-väylä

    Toista nyt Jaa sähköpostilla
    Tiedot

    Tekniset tiedot

    Kuvio
    2-tie
    Kvs
    4.8 m³/h
    Väliaine
    Vesi, vedessä glykolia enint. 50 til.-%.
    Väliaineen lämpötila
    2...100°C [36...212°F]
    Väliaineen lämpötilaa koskeva huomautus
    toimilaitteella 2...90°C
    Sulkupaine
    520 kPa
    Paine-eroa koskeva huomautus
    50 kPa hiljaista käyntiä varten
    Ominaiskäyrä {työkalut}
    Tasaprosenttinen
    Vuotoluokka {työkalut}
    Ilmakuplatiivis vuotoluokka A
    Putkiliitäntä
    Sisäkierre