2. RetroFIT+
  3. Istukkaventtiilin toimilaitteet

AVK24A-3-RE



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
AVK24A-3-RE

AVK24A-3-RE

Istukkaventtiilin toimilaite turvallisuustoiminnolla (RetroFIT+) NC/NO, 2000 N, AC 24 V, 3-piste, 150 s, Isku 32 mm, IP54, Liittimet

3-pisteohjausta varten huomaa teknisessä tuote-esitteessä olevat huomautukset.

Listahinta
1 846,00 €
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
ZRV-301

ZRV-301

Asennusrengas Sauterille, isku 50 mm

Listahinta: 63,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZRV-302

ZRV-302

Asennusrengas Siebelle, isku 50 mm

Listahinta: 61,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZRV-303

ZRV-303

Asennusrengas Johnson Controlille, isku 50 mm

Listahinta: 29,50 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZRV-304

ZRV-304

Aluslevy Sauter Sauterille, isku 50 mm

Listahinta: 44,20 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

S2A-H

S2A-H

Apukytkin 2x SPDT add-on

Listahinta: 152,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tuotevideot

Palloventtiili vastaan lyhytiskuistukkaventtiili

With the parameterisable globe valve actuators you will have everything on hand that you require for the motorisation of different globe valves. The Retrofit globe valve actuators from Belimo are equipped with a universal valve neck and valve stem adapter, suitable for use with valves from a wide variety of manufacturers from around the world. One hexagon allen key is sufficient for all installation and setting work. With the unique universal concept, you will save time, storage space and costs.

Toista nyt Jaa sähköpostilla
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC 24 V
Tehontarve (käynti)
4.5 W
Tehontarve (pito)
2 W
Tehontarve mitoituksessa
9 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Liittimet 4 mm² (kaapeli ø4...10 mm)
Voima
2000 N
Ohjauksen tyyppi
3-piste
Käsikäyttö
Painikkeella
Isku
32 mm
Ajoaika (moottori)
150 s / 32 mm
Ajoaika turvatoiminto
35 s
Tuotekategoria
IP54
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 2
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 2