2. Ilmastointipeltien toimilaitteet
  3. Lisävarusteet

BKN230-24MP



Takaisin tuotekategoriaan
BKN230-24MP

BKN230-24MP

Kommunikaatio- ja virtayksikkö palopeltitoimilaitteille 24 V liittimellä

Listahinta
275,00 €
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
Järjestelmäintegraatio

Tämänhetkiset dokumentit
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
BAT72

BAT72

Lämpösulake testipainikkeella, Kanavan sisälämpötila 72 °C (väri musta), Kanavan ulkolämpötila 72°C, Anturin pituus 65 mm

Listahinta: 105,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
BAT72/9

BAT72/9

Lämpösulake testipainikkeella, Kanavan sisälämpötila 72 °C (väri musta), Kanavan ulkolämpötila 72°C, Anturin pituus 90 mm

Listahinta: 104,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC 230 V
Tehontarve (käynti)
8 W
Tehontarve mitoituksessa
10 VA
Ohjauksen tyyppi
MP-Bus
Tuotekategoria
IP40