3. Toimilaitteet ilman turvatoimintoa

CM24-L-125D.2



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
CM24-L-125D.2

CM24-L-125D.2

Toimilaite ja läppä DN 125, 2 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 3-piste, 58 s, IP54
Multipak 20 kpl

Tämä tuote valmistetaan tilauksesta, joten sitä ei voi palauttaa, jos sitä ei enää tarvita.

Listahinta
3 700,00 €
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
Z-MA

Z-MA

Vaihteistonvapautusmagneetti, malleille CM.. / CH.. / CM..D..
Multipak 20 kpl

Listahinta: 140,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
0.5 W
Tehontarve (pito)
0.2 W
Tehontarve mitoituksessa
1 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm²
Vääntömomentti
2 Nm
Ohjauksen tyyppi
  • Auki-kiinni
  • 3-piste
Käsikäyttö
Magneetilla
Kääntökulma
70°
Ajoaika (moottori)
58 s / 70°
Tuotekategoria
IP54
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 2
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 2
Ympäristön lämpötila
-30...50°C [-22...122°F]