2. Säätöventtiilit
  3. Paineriippumattomat säätöventtiilit

EP020R2+BAC



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
EP020R2+BAC

EP020R2+BAC

Sähk. 2-tie PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 20, Sisä- ja ulkokierre, Rp 3/4"G 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.69 l/s, Väliaineen lämpötila -10...120°C [14...248°F], Glykolimittaus

Lisävaruste ZREV..F (putkiliitin) tarvitaan asennusta varten putkeen. Sisällytä tilaukseesi!
Katso "Mekaaniset lisävarusteet"

Listahinta
745,00 €
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
Tietoja suunnittelijoille

  • Näytä nyt

CAD lataus/3D-katseluohjelma

  • Näytä nyt

MagiCAD Cloud

  • Näytä nyt

Hydroniset kaaviot

  • Lataus

Järjestelmäintegraatio

Tämänhetkiset dokumentit

  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus

Arkisto

  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus

Ohjelmisto / Sovellukset
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
Z-INSH15

Z-INSH15

Eristyskuori EPIV:lle / Belimo Energy Valve™ -venttiilille, DN 15...25
vain ei-kondensoiviin sovelluksiin

Listahinta: 32,70 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Venttiilinkaulan jatko palloventtiilille DN 15...50

Listahinta: 163,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZR2320

ZR2320

Putkiliitin sisäkierteiselle palloventtiilille, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"

Listahinta: 17,10 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZREV20F

ZREV20F

Putkiliitin sähköisille paineriippumattomille säätöpalloventtiileille/energiaventtiileille ulkokierteellä, DN 20, Rp 3/4", G 1"

Listahinta: 21,60 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Työkalut

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows

Saatavilla ilmaisena latauksena
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth- ja USB–NFC- sekä MP-Bus-muunnin
ohjelmoitaville ja kommunikoiville Belimo-toimilaitteille

Listahinta: 438,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: vapaat kaapelipäät liitäntään MP/PP -liittimeen

Listahinta: 33,80 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Venttiilin tekniset tiedot

Kuvio
2-tie
V'nom [l/s]
0.69
Virtaus säädettävissä
25 - 100 % arvosta Vnim
Väliaine
Vesi, vedessä glykolia enint. 60 til.-%.
Väliaineen lämpötila
-10...120°C [14...248°F]
Väliaineen lämpötilaa koskeva huomautus
Väliaineen lämpötilassa -10 ... 2 °C suositellaan karanlämmitintä tai venttiilinkaulan jatkoa.
Paine-ero
∆pmax 350 kPa
Sulkupaine
1400 kPa
Paine-eroa koskeva huomautus
200 kPa hiljaista käyttöä varten
Ominaiskäyrä {työkalut}
Tasaprosenttinen
Vuotoluokka {työkalut}
Ilmakuplatiivis vuotoluokka A
Putkiliitäntä
Sisä- ja ulkokierre

Toimilaitteen ominaisuudet

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
4 W
Tehontarve (pito)
3.7 W
Tehontarve mitoituksessa
6.5 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 6x 0.75 mm²
Ohjauksen tyyppi
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybridi (kommunikoiva/analoginen)
Tuotekategoria
IP54