2. RetroFIT+
  3. Istukkaventtiilin toimilaitteet

EVC24A-MF-RE



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
EVC24A-MF-RE

EVC24A-MF-RE

Istukkaventtiilin toimilaite (RetroFIT+), 2500 N, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 44 s (44...113 s), Isku 50 mm, IP54

Listahinta
1 508,00 €
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
  • Tuotevideot
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
ZRV-301

ZRV-301

Asennusrengas Sauterille, isku 50 mm

Listahinta: 63,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZRV-302

ZRV-302

Asennusrengas Siebelle, isku 50 mm

Listahinta: 61,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZRV-303

ZRV-303

Asennusrengas Johnson Controlille, isku 50 mm

Listahinta: 29,50 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZRV-304

ZRV-304

Aluslevy Sauter Sauterille, isku 50 mm

Listahinta: 44,20 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

S2A-H

S2A-H

Apukytkin 2x SPDT add-on

Listahinta: 152,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Työkalut

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows

Saatavilla ilmaisena latauksena
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth- ja USB–NFC- sekä MP-Bus-muunnin
ohjelmoitaville ja kommunikoiville yksiköille

Listahinta: 438,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZTH EU

ZTH EU

Huoltotyökalu, ZIP USB -toiminnolla, ohjelmoitaville ja kommunikoiville Belimo-toimilaitteille, IMS-säätimille ja LVI-laitteille

Ota yhteyttä paikalliseen Belimo-edustajaasi tilausta varten.
MFT-C

MFT-C

Sovite huoltotyökalulle ZTH

Listahinta: 389,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-napainen huoltopistoke Belimon laitteille

Listahinta: 101,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: vapaat kaapelipäät liitäntään MP/PP -liittimeen

Listahinta: 33,80 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tuotevideot

Palloventtiili vastaan lyhytiskuistukkaventtiili

With the parameterisable globe valve actuators you will have everything on hand that you require for the motorisation of different globe valves. The Retrofit globe valve actuators from Belimo are equipped with a universal valve neck and valve stem adapter, suitable for use with valves from a wide variety of manufacturers from around the world. One hexagon allen key is sufficient for all installation and setting work. With the unique universal concept, you will save time, storage space and costs.

Toista nyt Jaa sähköpostilla
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
11 W
Tehontarve (pito)
1.5 W
Tehontarve mitoituksessa
18 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 4x 0.75 mm²
Voima
2500 N
Ohjauksen tyyppi
DC 2...10 V
Käsikäyttö
Painikkeella, voidaan lukita
Isku
50 mm
Ajoaika (moottori)
35 s / 40 mm (44 s / 50 mm)
Moottorin ajoaika ohjelmoitavissa
44...113 s