2. Anturit/Mittarit
  3. Putkianturit (vesi)

FM125F-SZ



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
FM125F-SZ

FM125F-SZ

Virtausmittari, AC/DC 24 V, DN 125, FS 37.5 l/s

Listahinta
1 259,00 €
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
  • Tuotevideot
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
Tuotevideot

Ultraäänivirtausmittari

Ultraäänitoimista siirtymäaikatekniikkaa hyödyntävät putkensisäiset virtausmittarit suorittavat täsmällisiä ja toistettavissa olevia veden virtausmittauksia. Kompaktin kokonsa ja liansietonsa ansiosta ne sopivat ihanteellisesti LVI-tekniikkaan, jäähdytetyn- ja lämmitysveden ratkaisuihin, sekä vesi-/glykolisovelluksiin –20…120 °C:n lämpötiloissa

Toista nyt Jaa sähköpostilla

Belimo Sensor Range

Belimon täyden anturivalikoiman myötä saat kaikki LVI-kenttälaitteet yhdeltä toimittajalta.

Toista nyt Jaa sähköpostilla
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Sähkökytkentä
Kaapeli
Mitatut arvot
Virtaus
Output signal
0...10 V
Täysi alue
37.5 l/s
Ohjausjännite [alue]
1 x 0...10 V, enimmäiskuorma 1 mA
Väliaine
Vesi, vedessä glykolia enint. 50 til.-%.
Venttiilin koko
125 mm
Venttiilin koko
5 inch