H6025X10-S2/SVC24A-SR-TPC
Istukkaventtiili, 2-tie, DN 25, Laippa, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 10 m³/h, Väliaineen lämpötila 5...150°C [41...302°F]
Istukkaventtiilin toimilaite, 1500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Isku 20 mm, IP54, Liittimet kaapelilla
Toimilaite toimitetaan irrallisena
- Listahinta
- 1 696,00 €
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
- 2-tie
- Kvs
- 10 m³/h
- Väliaine
- Vesi ja höyry (Δp/P1 <0.4), vedessä glykolia enint. 50 til.-%.
- Väliaineen lämpötila
- 5...150°C [41...302°F]
- Väliaineen lämpötilaa koskeva huomautus
-
- 120 °C arvoon 2500 kPa saakka
- 150 °C arvoon 2430 kPa saakka
- Sulkupaine
- 2100 kPa
- Ominaiskäyrä {työkalut}
- Tasaprosenttinen
- Vuotoluokka {työkalut}
- Maks. 0.05% Kvs arvosta
- Putkiliitäntä
- Laippa
Toimilaitteen ominaisuudet
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tehontarve (käynti)
- 4 W
- Tehontarve (pito)
- 1.5 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 6 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Liittimet kaapelilla 1 m, 4x 0.75 mm², Liitin 4 mm²
- Ohjauksen tyyppi
- DC 2...10 V
- Tuotekategoria
- IP54
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 2
- Kotelointityyppi
- UL Enclosure Type 2