3. Istukkaventtiilit

H765N



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
H765N

H765N

Istukkaventtiili, 3-tie, DN 65, Laippa, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 63 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...120°C [14...248°F]

Listahinta
1 324,00 €
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
  • Toimilaitteen valinta
  • Lataukset
  • Lisävarusteet
  • Tiedot
Toimilaitteen valinta
Toimilaiteparametrit
Soveltuvat toimilaitteet Pyydetään toimilaitteita H765N
Ohjelmoitava
Valitse tarvittava versio

Valitse, kuinka venttiili-toimilaite-yhdistelmä toimitetaan

Haluatko putkiliittimen?
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
    ZH765

    ZH765

    Sokea laippa PN 16 istukkaventtiilille DN 65

    Listahinta: 88,10 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon

    Sähköinen lisävaruste

    ZH24-1-B

    ZH24-1-B

    Karan lämmitys venttiileille DN 65...250, AC/DC 24 V, 60 W

    Listahinta: 316,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    Tiedot

    Tekniset tiedot

    Kuvio
    3-tie
    Kvs
    63 m³/h
    Väliaine
    Vesi, vedessä glykolia enint. 50 til.-%.
    Väliaineen lämpötila
    -10...120°C [14...248°F]
    Väliaineen lämpötilaa koskeva huomautus
    Väliaineen lämpötilassa -10...2 °C tarvitaan karanlämmitin.
    Ominaiskäyrä {työkalut}
    A – AB: tasaprosenttinen; B – AB: lineaarinen
    Vuotoluokka {työkalut}
    A – AB: maks. 0.05% Kvs arvosta; B – AB: maks. 1% Kvs -arvosta