2. Ilmastointipeltien toimilaitteet
  3. Lineaaritoimilaitteet

LH230ASR100



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
LH230ASR100

LH230ASR100

Lineaaritoimilaite, 150 N, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, Isku 100 mm, IP54

Listahinta
282,00 €
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
Z-AS2

Z-AS2

Päätystopparit, LH..:lle / CH..:lle
Multipak 20 kpl

Listahinta: 92,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Z-DS1

Z-DS1

Vääntötuki, lineaaritoimilaitteelle, poikittaisvoimien tasaukseen

Listahinta: 21,70 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Z-KS2

Z-KS2

Kytkentäosa M6

Listahinta: 65,50 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

CRP24-B1

CRP24-B1

Asennoitin seinäasennukseen, 0...100%, toiminta-alue valittavissa, 0...10 V tai 2...10 V

Listahinta: 136,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
SGA24

SGA24

Asennoitin seinäasennukseen

Listahinta: 164,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
SGE24

SGE24

Asennoitin integroituun kiinnitykseen

Listahinta: 164,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
SGF24

SGF24

Asennoitin etupaneeliasennukseen

Listahinta: 117,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Z-UIC

Z-UIC

Signaalinmuunnin jännite/virta 100 kΩ 4...20 mA, syöttö AC/DC 24 V

Listahinta: 319,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC 100...240 V
Tehontarve (käynti)
2.5 W
Tehontarve (pito)
1 W
Tehontarve mitoituksessa
4.5 VA
Syötön liitäntä
Kaapeli 1 m, 2x 0.75 mm²
Ohjausliitäntä
Kaapeli 1 m, 4x 0.75 mm²
Voima
150 N
Ohjauksen tyyppi
DC 2...10 V
Moottorin liikesuunta
valittavissa kytkimellä
Käsikäyttö
Painikkeella, voidaan lukita
Isku
100 mm
Ajoaika (moottori)
150 s / 100 mm
Tuotekategoria
IP54
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 2
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 2
Ympäristön lämpötila
-30...50°C [-22...122°F]