2. RetroFIT+
  3. Säätöventtiilin toimilaitteet

NRYD24-SR



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
NRYD24-SR

NRYD24-SR

Kiertoliiketoimilaite sekoitusventtiileille, 5 Nm, AC/DC 24 V, 0...10 V, 35 s, IP40

Ota yhteyttä paikalliseen Belimo-edustajaasi tilausta varten.
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
3 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 4x 0.75 mm²
Vääntömomentti
5 Nm
Ohjauksen tyyppi
DC 0...10 V
Moottorin liikesuunta
kierto myötäpäivään (cw)
Käsikäyttö
Tilapäinen ja pysyvä vaihteiston vapautus kiertonupilla toimilaitteen päällä
Kääntökulma
90°
Ajoaika (moottori)
35 s / 90°
Tuotekategoria
IP40