2. RetroFIT+
  3. Istukkaventtiilin toimilaitteet

NVK24A-3-RE



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
NVK24A-3-RE

NVK24A-3-RE

Istukkaventtiilin toimilaite turvallisuustoiminnolla (RetroFIT+) NC/NO, 1000 N, AC 24 V, 3-piste, 150 s, Isku 20 mm, IP54, Liittimet

Listahinta
921,00 €
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
  • Tuotevideot
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
ZNV-203

ZNV-203

Asennusrengas LDM:lle, isku 20 mm

Listahinta: 57,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZNV-204

ZNV-204

Asennusrengas Sauterille, isku 20 mm

Listahinta: 64,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZNV-205

ZNV-205

Sovitesarja Danfoss

Listahinta: 23,50 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZNV-207

ZNV-207

Karasovite laitteille LV..-RE, NV..-RE, SV..-RE

Listahinta: 73,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZNV-C

ZNV-C

Varasovite

Listahinta: 20,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

S2A-H

S2A-H

Apukytkin 2x SPDT add-on

Listahinta: 152,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tuotevideot

Istukkaventtiilin toimilaitteen ja jälkiasennettavan vivuston asentaminen

Toimilaitteet ja jälkiasennettavat vivustot on suunniteltu sopimaan monenlaisiin LVI-sovelluksiin, ja ne ovat erittäin mukautuvia, joten valinta, asennus ja pitkäaikaishuolto sujuvat huolettomasti. 

Toista nyt Jaa sähköpostilla
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC 24 V
Tehontarve (käynti)
3 W
Tehontarve (pito)
1.5 W
Tehontarve mitoituksessa
6 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Liittimet 4 mm² (kaapeli ø4...10 mm)
Voima
1000 N
Ohjauksen tyyppi
3-piste
Käsikäyttö
Painikkeella
Isku
20 mm
Ajoaika (moottori)
150 s / 20 mm
Ajoaika turvatoiminto
35 s