2. Ilmastointipeltien toimilaitteet
  3. Lisävarusteet

P1000A-F



Takaisin tuotekategoriaan
P1000A-F

P1000A-F

Takaisinkytkentäpotentiometri 1 kΩ

Suositus: johdotus jännitteenjakajana. Huomaa teknisessä tuote-esitteessä olevat tiedot.
Listahinta
179,00 €
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
Potentiometrin liitäntä
Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm², FRNC (halogeeniton)
Tuotekategoria
IP54
Kotelointiluokka NEMA
346
Ympäristön lämpötila
-30...50°C [-22...122°F]