3. Palloventtiilit

R415D



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
R415D

R415D

Auki-kiinni palloventtiili, 2-tie, DN 15, Ulkokierre, G 1", PN 40, ps 2700 kPa, Kvs 12 m³/h, Väliaineen lämpötila 2...130°C [36...266°F]

Listahinta
260,00 €
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
Soveltuvat toimilaitteet Pyydetään toimilaitteita R415D
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
    EXT-HL-20

    EXT-HL-20

    Putkiliitin, DN 20, 1"

    Listahinta: 54,30 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    EXT-SU-ZR4D15130F

    EXT-SU-ZR4D15130F

    Korjaussarja, Laippa DN 15, L 130 mm

    Listahinta: 243,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    EXT-SU-ZR4D20100F

    EXT-SU-ZR4D20100F

    Korjaussarja, Laippa DN 20, L 100 mm

    Listahinta: 216,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    EXT-SU-ZR4D20100G

    EXT-SU-ZR4D20100G

    Korjaussarja, Ulkokierre, G 1", L 100 mm

    Listahinta: 86,30 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    EXT-SU-ZR4D20130F

    EXT-SU-ZR4D20130F

    Korjaussarja, Laippa DN 20, L 130 mm

    Listahinta: 243,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    EXT-SU-ZR4D20140F

    EXT-SU-ZR4D20140F

    Korjaussarja, Laippa DN 20, L 140 mm

    Listahinta: 243,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    EXT-SU-ZR4D20150F

    EXT-SU-ZR4D20150F

    Korjaussarja, Laippa DN 20, L 150 mm

    Listahinta: 251,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    EXT-SUZR4D20100G25

    EXT-SUZR4D20100G25

    Korjaussarja, Ulkokierre, G 1 1/4", L 100 mm

    Listahinta: 136,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    EXT-SUZR4D20120G25

    EXT-SUZR4D20120G25

    Korjaussarja, Ulkokierre, G 1 1/4", L 120 mm

    Listahinta: 155,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    EXT-SUZR4D20160F25

    EXT-SUZR4D20160F25

    Korjaussarja, Laippa DN 20, L 160 mm

    Listahinta: 271,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    EXT-ZR4D2080G1P25

    EXT-ZR4D2080G1P25

    Korjaussarja, Ulkokierre, G 1 1/4", L 80 mm

    Listahinta: 63,80 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    ZR4515

    ZR4515

    Putkiliitin ulkokierteiselle palloventtiilille, DN 15, Rp 1/2", G 1"

    Listahinta: 13,40 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    Tiedot

    Tekniset tiedot

    Kuvio
    2-tie
    Kvs
    12 m³/h
    Väliaine
    Vesi, juomavesi (pyynnöstä), vedessä glykolia enint. 50 til.-%.
    Väliaineen lämpötila
    2...130°C [36...266°F]
    Väliaineen lämpötilaa koskeva huomautus
    Sallittua väliaineen lämpötilaa voidaan rajoittaa riippuen toimilaitteen tyypistä. Rajoituksia voi löytää toimilaitteiden vastaavista Teknisistä tuote-esitteistä.
    Sulkupaine
    1400 kPa
    Vuotoluokka {työkalut}
    Ilmakuplatiivis vuotoluokka A
    Putkiliitäntä
    Ulkokierre