3. Säätöpalloventtiilit

R418D



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
R418D

R418D

Säätöpalloventtiili, 2-tie, DN 20, Ulkokierre, G 1 1/4", PN 40, ps 2700 kPa, Kvs 10 m³/h, Väliaineen lämpötila 2...130°C [36...266°F]

Listahinta
301,00 €
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
Soveltuvat toimilaitteet Pyydetään toimilaitteita R418D
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
    EXT-HL-25

    EXT-HL-25

    Putkiliitin, DN 25, 1 1/4"

    Listahinta: 64,90 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    EXT-SU-ZR4D25115F

    EXT-SU-ZR4D25115F

    Korjaussarja, Laippa DN 25, L 115 mm

    Listahinta: 221,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    EXT-SU-ZR4D25120G

    EXT-SU-ZR4D25120G

    Korjaussarja, Ulkokierre DN 25, G 1 1/4", L 120 mm

    Listahinta: 123,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    EXT-SU-ZR4D25150F

    EXT-SU-ZR4D25150F

    Korjaussarja, Laippa DN 25, L 150 mm

    Listahinta: 228,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    EXT-SU-ZR4D25160F

    EXT-SU-ZR4D25160F

    Korjaussarja, Laippa DN 25, L 160 mm

    Listahinta: 293,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    EXT-SUZR4D25160F32

    EXT-SUZR4D25160F32

    Korjaussarja, Laippa DN 32, L 160 mm

    Listahinta: 319,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    EXT-SUZR4D25180F32

    EXT-SUZR4D25180F32

    Korjaussarja, Laippa DN 32, L 180 mm

    Listahinta: 382,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    EXT-SUZR4D25200F40

    EXT-SUZR4D25200F40

    Korjaussarja, Laippa DN 40, L 200 mm

    Listahinta: 462,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    EXT-ZR4D25109G1P5

    EXT-ZR4D25109G1P5

    Korjaussarja, Ulkokierre, G 1 1/2", L 109 mm

    Listahinta: 120,00 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    ZR4520

    ZR4520

    Putkiliitin ulkokierteiselle palloventtiilille, DN 20, Rp 3/4", G 1 1/4"

    Listahinta: 14,80 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    Tiedot

    Tekniset tiedot

    Kuvio
    2-tie
    Kvs
    10 m³/h
    Väliaine
    Vesi, vedessä glykolia enint. 50 til.-%.
    Väliaineen lämpötila
    2...130°C [36...266°F]
    Väliaineen lämpötilaa koskeva huomautus
    Sallittua väliaineen lämpötilaa voidaan rajoittaa riippuen toimilaitteen tyypistä. Rajoituksia voi löytää toimilaitteiden vastaavista Teknisistä tuote-esitteistä.
    Paine-ero
    ∆pmax 400 kPa
    Sulkupaine
    1400 kPa
    Ominaiskäyrä {työkalut}
    Tasaprosenttinen
    Vuotoluokka {työkalut}
    Ilmakuplatiivis vuotoluokka A
    Putkiliitäntä
    Ulkokierre