R7050R25-B3+NRF24A-SR-S2-O
Säätöpalloventtiili, 3-tie, DN 50, Laippa, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 25 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...100°C [14...212°F]
Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla NO, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, 2x SPDT, IP54
Toimilaite kiinnitettynä
- Listahinta
- 1 194,00 €
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
- Lisävarusteet
- Tiedot
Lataukset
Lisävarusteet
Mekaaninen lisävaruste
Sähköinen lisävaruste
ZR24-2
Karan lämmitys palloventtiilille DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W
Listahinta: 129,00 €
Hintasi: ...
Tiedot
Tekniset tiedot
Venttiilin tekniset tiedot
- Kuvio
- 3-tie
- Kvs
- 25 m³/h
- Väliaine
- Vesi, vedessä glykolia enint. 50 til.-%.
- Väliaineen lämpötila
- -10...100°C [14...212°F]
- Väliaineen lämpötilaa koskeva huomautus
-
- Väliaineen lämpötilassa -10 ... 2 °C suositellaan karanlämmitintä tai venttiilinkaulan jatkoa.
- Sallittua väliaineen lämpötilaa voidaan rajoittaa riippuen toimilaitteen tyypistä. Rajoituksia voi löytää toimilaitteiden vastaavista Teknisistä tuote-esitteistä.
- Sulkupaine
- 600 kPa
- Ominaiskäyrä {työkalut}
- A – AB: tasaprosenttinen; B – AB: lineaarinen
- Vuotoluokka {työkalut}
- A – AB: ilmakuplatiivis vuotoluokka A; B – AB: Vuotoluokka I, 1...2% Kvs -arvosta
- Putkiliitäntä
- Laippa
Toimilaitteen ominaisuudet
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tehontarve (käynti)
- 3.5 W
- Tehontarve (pito)
- 2.5 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 6 VA
- Apukytkimet
- 2x SPDT
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 4x 0.75 mm²
- Lisäkytkimen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 6x 0.75 mm²
- Ohjauksen tyyppi
- DC 2...10 V
- Tuotekategoria
- IP54
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 2
- Kotelointityyppi
- UL Enclosure Type 2