2. Ilmastointipeltien toimilaitteet
  3. Lisävarusteet

S2A-H



Takaisin tuotekategoriaan
S2A-H

S2A-H

Apukytkin 2x SPDT add-on

Listahinta
152,00 €
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
CAD data 3D
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
Apukytkimet
2x SPDT
Lisäkytkimen liitäntä
Kaapeli 1 m, 6x 0.75 mm²
Tuotekategoria
IP54
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 2
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 2
Ympäristön lämpötila
0...50°C [32...122°F]