2. RetroFIT+
  3. Istukkaventtiilin toimilaitteet

SV24A-RE



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
SV24A-RE

SV24A-RE

Istukkaventtiilin toimilaite (RetroFIT+), 1500 N, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 3-piste, 150 s, Isku 20 mm, IP54, Liittimet

Listahinta
869,00 €
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
ZNV-203

ZNV-203

Asennusrengas LDM:lle, isku 20 mm

Listahinta: 57,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZNV-204

ZNV-204

Asennusrengas Sauterille, isku 20 mm

Listahinta: 64,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZNV-205

ZNV-205

Sovitesarja Danfoss

Listahinta: 23,50 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZNV-207

ZNV-207

Karasovite laitteille LV..-RE, NV..-RE, SV..-RE

Listahinta: 73,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZNV-C

ZNV-C

Varasovite

Listahinta: 20,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

S2A-H

S2A-H

Apukytkin 2x SPDT add-on

Listahinta: 152,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tuotevideot

Istukkaventtiilin toimilaitteen ja jälkiasennettavan vivuston asentaminen

Toimilaitteet ja jälkiasennettavat vivustot on suunniteltu sopimaan monenlaisiin LVI-sovelluksiin, ja ne ovat erittäin mukautuvia, joten valinta, asennus ja pitkäaikaishuolto sujuvat huolettomasti. 

Toista nyt Jaa sähköpostilla
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
2.5 W
Tehontarve (pito)
0.5 W
Tehontarve mitoituksessa
5 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Liittimet 4 mm² (kaapeli ø4...10 mm)
Voima
1500 N
Ohjauksen tyyppi
  • Auki-kiinni
  • 3-piste
Käsikäyttö
Painikkeella, voidaan lukita
Isku
20 mm
Ajoaika (moottori)
150 s / 20 mm
Tuotekategoria
IP54
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 2
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 2