2. Ilmastointipeltien toimilaitteet
  3. Turvallisuustoimilaitteet

TF230-SR



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
TF230-SR

TF230-SR

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla, 2.5 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP42

Listahinta
314,00 €
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
AH-TF

AH-TF

Vipu toimilaitteelle

Listahinta: 26,70 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
AV6-20

AV6-20

Akselinjatke 170 mm ø10 mm pellin akselille ø6...16 mm

Listahinta: 57,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
KG10A

KG10A

Pallonivel sopii peltivivulle KH 8 / KH 10

Listahinta: 23,70 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
KG8

KG8

Pallonivel sopii peltivivulle KH 8

Listahinta: 20,20 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
KH8

KH8

Peltivipu Aukon leveys 8.2 mm, kiristysalue ø10...18 mm [3/8...3/4"]

Listahinta: 19,50 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
SB-TF

SB-TF

Kiinnityssarja

Listahinta: 34,60 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Z-ARS180

Z-ARS180

Kiertymisenestomekanismi, 180 mm, laitteille TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipak 20 kpl

Listahinta: 72,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZDB-TF

ZDB-TF

Kääntökulman rajoitin, rajoittimella

Listahinta: 10,50 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZF8-TF

ZF8-TF

Sovite, 8x8 mm, TF..:lle

Listahinta: 12,80 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZG-TF1

ZG-TF1

Asennussarja vivuston käyttöön Taso- ja sivuasennukseen

Listahinta: 113,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

CRP24-B1

CRP24-B1

Asennoitin seinäasennukseen, 0...100%, toiminta-alue valittavissa, 0...10 V tai 2...10 V

Listahinta: 136,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
SGA24

SGA24

Asennoitin seinäasennukseen

Listahinta: 164,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
SGE24

SGE24

Asennoitin integroituun kiinnitykseen

Listahinta: 164,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
SGF24

SGF24

Asennoitin etupaneeliasennukseen

Listahinta: 117,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Z-UIC

Z-UIC

Signaalinmuunnin jännite/virta 100 kΩ 4...20 mA, syöttö AC/DC 24 V

Listahinta: 319,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC 100...240 V
Tehontarve (käynti)
2.5 W
Tehontarve (pito)
2 W
Tehontarve mitoituksessa
5 VA
Syötön liitäntä
Kaapeli 1 m, 2x 0.75 mm²
Ohjausliitäntä
Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm²
Vääntömomentti
2.5 Nm
Ohjauksen tyyppi
DC 2...10 V
Moottorin liikesuunta
valittavissa kytkimellä V/O
Kiertosuunta (turvatoiminto)
Valittavissa asennuksella V/O
Käsikäyttö
Ei
Kääntökulma
95°
Ajoaika (moottori)
150 s / 90°
Ajoaika turvatoiminto
<25 s
Akselikiinnitys
Yleiskiinnityspukki 6...12.7 mm
Tuotekategoria
IP42
Ympäristön lämpötila
-30...50°C [-22...122°F]