2. Ilmastointipeltien toimilaitteet
  3. Lineaaritoimilaitteet

UH230Y-L.1



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
UH230Y-L.1

UH230Y-L.1

Lineaaritoimilaite, 50 N, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 3-piste, 122 s, Isku 60 mm, IP20
Multipak 40 kpl

Listahinta
3 892,00 €
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
Z-ESUH

Z-ESUH

Rajoitinkiinnike, laitteille UH..
Multipak 20 kpl

Listahinta: 44,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Z-PCUM

Z-PCUM

Suojaava suojus, laitteille UM../UH..
Multipak 20 kpl

Listahinta: 182,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC 100...240 V
Tehontarve (käynti)
2 W
Tehontarve (pito)
1.5 W
Tehontarve mitoituksessa
4.5 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Liitinpistoke (Kaapelipuolen liitäntäpistorasia ei sisälly toimitukseen)
Liitinpistoke
Molex Mini-Fit Jr. 39303035
Voima
50 N
Ohjauksen tyyppi
  • Auki-kiinni
  • 3-piste
Moottorin liikesuunta
sähköasennuksella
Käsikäyttö
Ei
Isku
60 mm
Ajoaika (moottori)
122 s / 100 mm
Tuotekategoria
IP20
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 1
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 1
Ympäristön lämpötila
-30...50°C [-22...122°F]