X8022M.32A23
Säätöpalloventtiili, 2-tie, Sisäinen juottoholkki ODF, PN 50, ps 5000 kPa, Kvs 8 m³/h, Väliaineen lämpötila -20...70°C [-4...158°F] (toimilaitteen kanssa 2...90°C)
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
- 2.5 W
- Tehontarve (pito)
- 0.5 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 5 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 3 m, 4x 0.34 mm²
- Ohjauksen tyyppi
- DC 2...10 V
- Tuotekategoria
- IP40
- Kuvio
- 2-tie
- Kvs
- 8 m³/h
- Väliaine
- HFC, HFO, R290
- Väliaineen lämpötila
- -20...70°C [-4...158°F]
- Väliaineen lämpötilaa koskeva huomautus
- ja ZCQ-E 70...120°C [158...248°F]
- Paine-ero
- ∆pmax 3500 kPa
- Ominaiskäyrä {työkalut}
- Tasaprosenttinen
- Vuotoluokka {työkalut}
- Ilmakuplatiivis vuotoluokka A
- Putkiliitäntä
- Sisäinen juottoholkki ODF