X8042M.3B323



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
X8042M.3B323

X8042M.3B323

Säätöpalloventtiili, 2-tie, Sisäinen juottoholkki ODF, PN 50, ps 5000 kPa, Kvs 8 m³/h, Väliaineen lämpötila -20...70°C [-4...158°F] (toimilaitteen kanssa 2...90°C)
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
0.3 W
Tehontarve (pito)
0.3 W
Tehontarve mitoituksessa
0.6 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 3 m, 4x 0.34 mm²
Ohjauksen tyyppi
DC 0.5...10 V
Tuotekategoria
IP40
Kuvio
2-tie
Kvs
8 m³/h
Väliaine
HFC, HFO, R290