22PF-1UC
Flow sensor, AC/DC 24 V, DN 15, FS 0.5 l/s
Pièces comprises : coque d'isolation
- Liste de prix
- 555,00 EUR
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Détails
Accessoire mécanique
A-22PEM-A01
Enveloppe d’isolation pour compteur d'énergie thermique, DN 15...25
uniquement pour les applications sans condensation
ZREV15F
Raccord Pour vanne de régulation à boisseau sphérique électronique indépendante de la pression / Energy Valve avec filetage mâle, DN 15, Rp 1/2", G 3/4"
Outils
Belimo Assistant 2
Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils paramétrables et communicants
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Raccordement électrique
- Câble
- Valeurs de mesure
-
- Débit
- Température
- Sortie
-
- BACnet
- Modbus
- MP-Bus
- 0...10 V
- 0.5...10 V
- 2...10 V
- Pleine échelle
- 0.5 l/s
- Communication
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- Tension de sortie [Plage]
- 1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V ou défini par l'utilisateur
- Remarque sur le signal de sortie actif
-
- DC 0...10 V (réglage d'usine), sélection via NFC
- Charge max.1 mA
- Défini par l’utilisateur :
- - Limite inférieure : 0...8 V
- - Limite supérieure : 2...10 V
- Fluide
- Eau, eau avec glycol jusqu'à un volume maximal de 60 %.
- Taille vanne
- 15 mm