• Belimo Experience Center (Boulogne-Billancourt, France)
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
    • Belimo Experience Center (Boulogne-Billancourt, France)
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
  2. Capteurs/Compteurs
  3. Capteurs en gaine (air)

22ADP-154H



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
22ADP-154H

22ADP-154H

Capteur double de pression différentielle d'air avec deux entrées supplémentaires, -100...2500 Pa, 2 systèmes de mesure, Modbus, 0...5 V, 0...10 V

Pièces comprises : plaque de montage, 2x tube de 2 m en PVC, 2x2 connecteurs de gaine (matière plastique), vis, embout de câble supplémentaire

Liste de prix
359,00 EUR
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
  • Vidéos produits
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
Intégration de systèmes

Documents courants

  • Télécharger

Archive
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

A-22AP-A02

A-22AP-A02

Connecteur de gaine, Métal, L 40 mm, Tube raccordement 5 mm

Liste de prix: 9,70 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
A-22AP-A04

A-22AP-A04

Connecteur de gaine, Métal, L 100 mm, Tube raccordement 5 mm

Liste de prix: 12,90 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Adaptateur de raccordement conduit flexible, M20x1.5, pour embout de câble 1x 6 mm
Emballage multiple 10 pièces

Liste de prix: 44,00 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
A-22G-A02.1

A-22G-A02.1

Adaptateur de raccordement conduit flexible, M20, pour embout de câble 2x 6 mm
Emballage multiple 10 pièces

Liste de prix: 45,00 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
A-22G-A25.1

A-22G-A25.1

Presse-étoupe pour diamètre de câble ø6.1...8,0 mm, Emballage multiple 10 pièces

Liste de prix: 30,00 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
A-22G-A26.1

A-22G-A26.1

Presse-étoupe pour diamètre de câble ø6.1...8,0 mm, Emballage multiple 10 pièces

Liste de prix: 67,00 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Outils

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App, Application Smartphone pour mise en service, paramétrage et maintenance aisés, ne fonctionne qu'avec un dongle Bluetooth A-22G-A05, Disponible en Amérique du Nord, dans l'Union européenne, dans les États membres de l'AELE et au Royaume-Uni

Disponible en téléchargement gratuit
A-22G-A05

A-22G-A05

Dongle Bluetooth pour Belimo Duct Sensor Assistant App, certifié et disponible en Amérique du Nord, Union européenne, États membres de l'AELE et Royaume-Uni

Liste de prix: 213,00 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Vidéos produits

Belimo Sensor Range

Grâce à une gamme complète de capteurs, Belimo est maintenant votre source exclusive de composants en CVC.

Lancer la lecture maintenant Partager par email
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Raccordement électrique
Borniers
Valeurs de mesure
  • Pression différentielle
  • Débit volumétrique
Sortie
  • Modbus
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Plage de mesure de pression
-100...2500 Pa
Plage de mesure de pression
-0.4...10 inch WC
Communication
Modbus RTU
Tension de sortie [Plage]
2 x 0...5 V, 0...10 V, Résistance min. 10 kΩ
Remarque sur le signal de sortie actif
Sortie 0...5/10 V configurable par interrupteur

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Mentions légales
+33 1 64 72 83 70
S'abonner à la newsletter
BELIMO SARL, 33 Rue de la Régale, 77181 Courtry (France)