22ADP-186
Capteur de pression différentielle Air, 0...7000 Pa, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA
Pièces comprises : plaque de montage, tube de 2 m en PVC, 2 connecteurs de gaine (matière plastique) et vis
- Liste de prix
- 208,00 EUR
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Vidéos produits
- Détails
Accessoire mécanique
A-22AP-A02
Connecteur de gaine, Métal, L 40 mm, Tube raccordement 5 mm
A-22AP-A04
Connecteur de gaine, Métal, L 100 mm, Tube raccordement 5 mm
Accessoire électrique
A-22G-A01.1
Adaptateur de raccordement conduit flexible, M20x1.5, pour embout de câble 1x 6 mm
Emballage multiple 10 pièces
Outils
Belimo Duct Sensor Assistant App
Belimo Duct Sensor Assistant App, Application Smartphone pour mise en service, paramétrage et maintenance aisés, ne fonctionne qu'avec un dongle Bluetooth A-22G-A05, Disponible en Amérique du Nord, dans l'Union européenne, dans les États membres de l'AELE et au Royaume-Uni
A-22G-A05
Dongle Bluetooth pour Belimo Duct Sensor Assistant App, certifié et disponible en Amérique du Nord, Union européenne, États membres de l'AELE et Royaume-Uni
Belimo Sensor Range
Grâce à une gamme complète de capteurs, Belimo est maintenant votre source exclusive de composants en CVC.
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Raccordement électrique
- Borniers
- Valeurs de mesure
- Pression différentielle
- Sortie
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- 4...20 mA
- Plage de mesure de pression
- 0...7000 Pa
- Plage de mesure de pression
- 0...28 inch WC
- Tension de sortie [Plage]
- 1 x 0...5 V, 0...10 V, Résistance min. 10 kΩ
- Courant de sortie [Plage]
- 1x 4...20 mA, résistance max. 500 Ω
- Remarque sur le signal de sortie actif
- Sortie 0...5/10 V configurable par interrupteur