EXT-J-00734647
Limiteur de température de sécurité STB, Commutateur, 70...130°C, Capillarité 1 m, Réinit. manuelle
Pièces comprises : sangle de fixation
- Liste de prix
- 104,00 EUR
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Détails
Accessoire mécanique
A-22D-A03
Bride de montage pour sonde de capteur 6 mm, jusqu'à max. 120°C [248°F], Plastique
A-22P-A47
Bande de fixation, pour conduits jusqu’à ø20...110 mm [0.8...4.3"]
A-22P-A49
Bande de fixation, pour conduits jusqu’à ø20...250 mm [0.8...9.8"]
Doigt de gant
A-22P-A61
Kit de doigt de gant (fabriqué) Laiton nickelé, 100 mm, G 1/2", SW22
A-22P-A62
Kit de doigt de gant (fabriqué) Laiton nickelé, 150 mm, G 1/2", SW22
A-22P-A63
Kit de doigt de gant (fabriqué) Laiton nickelé, 200 mm, G 1/2", SW22
A-22P-A64
Kit de doigt de gant (fabriqué) Acier inoxydable, 100 mm, G 1/2", SW22
A-22P-A65
Kit de doigt de gant (fabriqué) Acier inoxydable, 150 mm, G 1/2", SW22
A-22P-A66
Kit de doigt de gant (fabriqué) Acier inoxydable, 200 mm, G 1/2", SW22
Spécifications
- Raccordement électrique
- Borniers
- Valeurs de mesure
-
- Température
- Température de sécurité
- Sortie
- Commutateur
- Remarque relative au signal de sortie du thermostat
-
- AC 230 V 16 (2.5) A @ réglage du commutateur 1-2
- AC 230 V 2 (0.4) A @ réglage du commutateur 1-4
- DC 230 V, 0,25 A