• Applications de refroidissement de datacenter
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
    • Belimo Experience Center (Boulogne-Billancourt, France)
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
    • Applications de refroidissement de datacenter
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
    • Applications de refroidissement de datacenter
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
    • Belimo Experience Center (Boulogne-Billancourt, France)
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
    • Applications de refroidissement de datacenter
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
  2. Capteurs/Compteurs
  3. Capteurs extérieurs (air)

22UTH-110M



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
22UTH-110M

22UTH-110M

Capteur extérieur d’humidité/de température avec protection contre les intempéries active, 0...5 V, 0...10 V, NTC10k Pre (10k3) (passive)

Pièces comprises : plaque de montage, couvercle contre la pluie, chevilles, vis

Liste de prix
363,00 EUR
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
  • Vidéos produits
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

A-22D-A06

A-22D-A06

Filtre de remplacement Embout de sonde de capteur, treillis métallique, Acier inoxydable

Liste de prix: 9,60 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Vidéos produits

Belimo Sensor Range

Grâce à une gamme complète de capteurs, Belimo est maintenant votre source exclusive de composants en CVC.

Lancer la lecture maintenant Partager par email
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Raccordement électrique
Borniers
Valeurs de mesure
  • Température
  • Humidité
Sortie
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • NTC10k Pre (10k3)
Plage de mesure de l'humidité
0...100 % RH sans condensation
Tension de sortie [Plage]
1 x 0...5 V, 0...10 V, Résistance min. 10 kΩ
Signal de sortie passif température
NTC10k Pre (10k3)
Remarque sur le signal de sortie actif
Sortie 0...5/10 V avec passerelle de câble réglable

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Mentions légales
+33 1 64 72 83 70
S'abonner à la newsletter
BELIMO SARL, 33 Rue de la Régale, 77181 Courtry (France)