22UTH-160X
Capteur extérieur d’humidité/de température avec protection contre les intempéries et la chaleur rayonnée active, BACnet, 0...5 V, 0...10 V
Pièces comprises : chevilles, vis, embout de câble supplémentaire
- Liste de prix
- 481,00 EUR
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Vidéos produits
- Détails
Accessoire mécanique
A-22D-A06
Filtre de remplacement Embout de sonde de capteur, treillis métallique, Acier inoxydable
Outils
Belimo Duct Sensor Assistant App
Belimo Duct Sensor Assistant App, Application Smartphone pour mise en service, paramétrage et maintenance aisés, ne fonctionne qu'avec un dongle Bluetooth A-22G-A05, Disponible en Amérique du Nord, dans l'Union européenne, dans les États membres de l'AELE et au Royaume-Uni
A-22G-A05
Dongle Bluetooth pour Belimo Duct Sensor Assistant App, certifié et disponible en Amérique du Nord, Union européenne, États membres de l'AELE et Royaume-Uni
Belimo Sensor Range
Grâce à une gamme complète de capteurs, Belimo est maintenant votre source exclusive de composants en CVC.
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Raccordement électrique
- Borniers
- Valeurs de mesure
-
- Température
- Humidité
- Sortie
-
- BACnet
- 0...5 V
- 0...10 V
- Plage de mesure de l'humidité
-
- Réglable via BACnet
- Réglage par défaut : 0...100% RH
- Plage de mesure de la température
-
- Réglable via BACnet
- -20...80°C [-5...175°F]
- Communication
- BACnet MS/TP
- Tension de sortie [Plage]
- 2 x 0...5 V, 0...10 V, Résistance min. 10 kΩ
- Remarque sur le signal de sortie actif
- Sortie 0...5/10 V avec passerelle de câble réglable