• Applications de refroidissement de datacenter
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
    • Belimo Experience Center (Boulogne-Billancourt, France)
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
    • Applications de refroidissement de datacenter
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
    • Applications de refroidissement de datacenter
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
    • Belimo Experience Center (Boulogne-Billancourt, France)
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
    • Applications de refroidissement de datacenter
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
  2. RetroFIT+
  3. Servomoteurs de vanne à siège

EV230A-RE



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
EV230A-RE

EV230A-RE

Servomoteur pour vanne à siège (RetroFIT+), 2500 N, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 3 points, 188 s, Course 50 mm, IP54, Borniers

Pour une commande 3 points, veuillez prendre en compte les notes de la fiche technique.

Liste de prix
1.308,00 EUR
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
  • Vidéos produits
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZRV-301

ZRV-301

Entretoise pour Sauter, course 50 mm

Liste de prix: 63,00 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZRV-302

ZRV-302

Entretoise pour Siebe, course 50 mm

Liste de prix: 61,30 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZRV-303

ZRV-303

Entretoise pour Johnson Control, course 50 mm

Liste de prix: 29,50 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZRV-304

ZRV-304

Rondelle Sauter pour Sauter, course 50 mm

Liste de prix: 44,20 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

S2A-H

S2A-H

Contacts auxiliaires 2x SPDT adaptable

Liste de prix: 152,00 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Vidéos produits

Belimo retrofit globe valve actuators. Suitable for your valves.

With the parameterisable globe valve actuators you will have everything on hand that you require for the motorisation of different globe valves. The Retrofit globe valve actuators from Belimo are equipped with a universal valve neck and valve stem adapter, suitable for use with valves from a wide variety of manufacturers from around the world. One hexagon allen key is sufficient for all installation and setting work. With the unique universal concept, you will save time, storage space and costs.

Lancer la lecture maintenant Partager par email
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC 100...240 V
Puissance consommée (en marche)
5.5 W
Puissance consommée (en attente)
1 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
9.5 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Borniers 4 mm² (câble ø4...10 mm)
Force
2500 N
Type de commande
  • Tout-ou-rien
  • 3 points
Commande manuelle
Avec bouton-poussoir, verrouillable
Course
50 mm
Temps de course (moteur)
150 s / 40 mm (188 s / 50 mm)
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
Contactez-nous Politique de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Mentions légales
+33 1 64 72 83 70
S'abonner à la newsletter
BELIMO SARL, 33 Rue de la Régale, 77181 Courtry (France)