• Belimo Experience Center (Boulogne-Billancourt, France)
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
    • Belimo Experience Center (Boulogne-Billancourt, France)
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
  2. RetroFIT+

Débit d'air variable

Le jeu VAV RetroFIT+ permet le remplacement simple et efficace des unités VAV et CAV de divers fabricants.

Pour en savoir plus
Filtrer par
Trier par:  Pertinence
Effacer
6 produits trouvés
Trier par:  Pertinence
  • Pertinence
  • Nom (par ordre ascendant)
  • Nom (par ordre descendant)
  • Prix (par ordre ascendant)
  • Prix (par ordre descendant)
VRU-M1-BAC-RE

VRU-M1-BAC-RE

Version retrofit VAV-Universal avec capteur intégré Δp pour les zones de confort et l'air contaminé. Peut être combiné avec un servomoteur de registre adapté de manière optimale à l'application de pression VAV/gaine. Champ d'application : applications de retrofit dans les systèmes CVC

Liste de prix: 619,00 EUR
Ajouter à la liste de projets
VRU-M1R-BAC-RE

VRU-M1R-BAC-RE

Version retrofit VAV-Universal avec capteur intégré Δp pour les zones de confort et l'air contaminé. Peut être combiné avec un servomoteur de registre adapté de manière optimale à l’application de pression ambiante. Champ d'application : applications de retrofit dans les systèmes CVC

Liste de prix: 619,00 EUR
Ajouter à la liste de projets
NM24A-VST-RE

NM24A-VST-RE

Servomoteur rotatif pour VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Liste de prix: 292,00 EUR
Ajouter à la liste de projets
NMQ24A-VST-RE

NMQ24A-VST-RE

Servomoteur rotatif pour VRU, 8 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Liste de prix: 454,00 EUR
Ajouter à la liste de projets
NMV-D3-RE

NMV-D3-RE

Version retrofit de l'unité VAV-Compact – avec régulateur VAV, capteur Δp dynamique et servomoteur de registre, 10 Nm, MP-Bus, 0/2...10 V
Champ d’application : unités VAV dans les applications de confort
Application : VAV/CAV, commande de position

Liste de prix: 406,00 EUR
Ajouter à la liste de projets
NMV-D3-RE2-SET

NMV-D3-RE2-SET

Kit RetroFIT+ VAV-Compact NMV-D3-RE2, 10 Nm pour vitesse d'air de 6 et 12 m/s AC/DC 24 V, 0/2...10 V, MP-Bus, contacts y compris capteur de pression différentielle, tube de 6 mm

Liste de prix: 607,00 EUR
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
Contactez-nous Politique de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Mentions légales
+33 1 64 72 83 70
S'abonner à la newsletter
BELIMO SARL, 33 Rue de la Régale, 77181 Courtry (France)