• Applications de refroidissement de datacenter
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
    • Belimo Experience Center (Boulogne-Billancourt, France)
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
    • Applications de refroidissement de datacenter
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
    • Applications de refroidissement de datacenter
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
    • Belimo Experience Center (Boulogne-Billancourt, France)
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
    • Applications de refroidissement de datacenter
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
  2. RetroFIT+
  3. Servomoteurs de vanne à siège

EVC24A-MF-RE



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
EVC24A-MF-RE

EVC24A-MF-RE

Servomoteur pour vanne à siège (RetroFIT+), 2500 N, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 44 s (44...113 s), Course 50 mm, IP54

Liste de prix
1.508,00 EUR
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
  • Vidéos produits
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZRV-301

ZRV-301

Entretoise pour Sauter, course 50 mm

Liste de prix: 63,00 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZRV-302

ZRV-302

Entretoise pour Siebe, course 50 mm

Liste de prix: 61,30 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZRV-303

ZRV-303

Entretoise pour Johnson Control, course 50 mm

Liste de prix: 29,50 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZRV-304

ZRV-304

Rondelle Sauter pour Sauter, course 50 mm

Liste de prix: 44,20 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

S2A-H

S2A-H

Contacts auxiliaires 2x SPDT adaptable

Liste de prix: 152,00 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Outils

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows

Disponible en téléchargement gratuit
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils paramétrables et communicants

Liste de prix: 438,00 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZTH EU

ZTH EU

Boîtier de paramétrages, avec fonction ZIP USB, Pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateurs VAV et dispositifs performants CVC

Veuillez contacter votre représentant Belimo local pour la commande.
MFT-C

MFT-C

Adaptateur pour outil de réglage ZTH

Liste de prix: 389,00 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B : prise de service 6 pôles pour appareil Belimo

Liste de prix: 101,00 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP

Liste de prix: 33,80 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Vidéos produits

Belimo retrofit globe valve actuators. Suitable for your valves.

With the parameterisable globe valve actuators you will have everything on hand that you require for the motorisation of different globe valves. The Retrofit globe valve actuators from Belimo are equipped with a universal valve neck and valve stem adapter, suitable for use with valves from a wide variety of manufacturers from around the world. One hexagon allen key is sufficient for all installation and setting work. With the unique universal concept, you will save time, storage space and costs.

Lancer la lecture maintenant Partager par email
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
11 W
Puissance consommée (en attente)
1.5 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
18 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 4x 0.75 mm²
Force
2500 N
Type de commande
DC 2...10 V
Commande manuelle
Avec bouton-poussoir, verrouillable
Course
50 mm
Temps de course (moteur)
35 s / 40 mm (44 s / 50 mm)
Temps de course réglable
44...113 s
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
Contactez-nous Politique de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Mentions légales
+33 1 64 72 83 70
S'abonner à la newsletter
BELIMO SARL, 33 Rue de la Régale, 77181 Courtry (France)