• Belimo Experience Center (Boulogne-Billancourt, France)
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
    • Belimo Experience Center (Boulogne-Billancourt, France)
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
  2. Servomoteurs de registre
  3. Débit d'air variable

LHV-D3-MP



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
LHV-D3-MP

LHV-D3-MP

Unité VAV-Compact – avec régulateur VAV, capteur Δp dynamique et servomoteur linéaire, 150 N, MP-Bus, 0/2...10 V
Champ d’application : unités VAV dans les applications de confort
Application : VAV/CAV, commande de position

Uniquement offert par les fabricants de coffrets de débit d’air variable
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
Intégration de systèmes

Documents courants

  • Télécharger
  • Télécharger

Logiciels / Apps

  • Télécharger

Success stories

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
0 Article(s) sélectionné(s)
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire électrique

CRP24-B1

CRP24-B1

Positionneur pour montage mural, 0...100%, plage de fonctionnement sélectionnable, 0...10 V ou 2...10 V

Liste de prix: 136,00 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
SGA24

SGA24

Positionneur pour montage mural

Liste de prix: 164,00 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Outils

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows

Disponible en téléchargement gratuit
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils paramétrables et communicants

Liste de prix: 438,00 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B : prise de service 6 pôles pour appareil Belimo

Liste de prix: 101,00 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP

Liste de prix: 33,80 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Passerelles et modules de terrain

UK24BAC

UK24BAC

Passerelle MP vers BACnet MS/TP

Liste de prix: 951,00 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
UK24MOD

UK24MOD

Passerelle MP vers Modbus RTU

Liste de prix: 839,00 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
2.5 W
Puissance consommée (en attente)
1.5 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
4.5 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 4x 0.75 mm²
Force
150 N
Type de commande
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Commande manuelle
Avec bouton-poussoir, verrouillable
Course
100 mm
Indice de protection
IP54
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 2
Température ambiante
0...50°C [32...122°F]

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Mentions légales
+33 1 64 72 83 70
S'abonner à la newsletter
BELIMO SARL, 33 Rue de la Régale, 77181 Courtry (France)