LH24A-MP200
Servomoteur linéaire, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Course 200 mm, IP54
- Liste de prix
- 260,00 EUR
Choisissez une liste de projet existante où ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n’avez actuellement aucune liste de projet.
Ou créez une nouvelle liste de projet pour y ajouter ce produit :
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Détails
Téléchargements
Accessoires
Accessoire mécanique
Accessoire électrique
Outils
Belimo Assistant 2
Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour appareils Belimo paramétrables et communicants
Liste de prix: 438,00 EUR
Prix net: ...
ZK1-GEN
Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B : prise de service 6 pôles pour appareil Belimo
Liste de prix: 101,00 EUR
Prix net: ...
ZK2-GEN
Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP
Liste de prix: 33,80 EUR
Prix net: ...
Détails
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 2.5 W
- Puissance consommée (en attente)
- 1.3 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 5 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 4x 0.75 mm²
- Force
- 150 N
- Type de commande
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Direction du mouvement du moteur
- Sélectionnable à l’aide du commutateur
- Commande manuelle
- Avec bouton-poussoir, verrouillable
- Course
- 200 mm
- Temps de course (moteur)
- 150 s / 100 mm
- Temps de course réglable
- 70...270 s / 100 mm
- Indice de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]