• Belimo Experience Center (Boulogne-Billancourt, France)
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
    • Belimo Experience Center (Boulogne-Billancourt, France)
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
  3. Vannes à boisseau sphérique

R7032R-B3/SR230A



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
R7032R-B3/SR230A

R7032R-B3/SR230A

Vanne à boisseau sphérique change-over, 3 voies, DN 32, Brides, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 32 m³/h, Température du fluide -10...100°C [14...212°F]
Servomoteur rotatif, 20 Nm, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 3 points, 90 s, IP54
Le servomoteur est livré séparément

Veuillez contacter votre représentant Belimo local pour la commande.
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Rallonge tête de vanne pour vanne à boisseau sphérique DN 15...50

Liste de prix: 152,00 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

S1A

S1A

Contacts auxiliaires 1x SPDT adaptable

Liste de prix: 71,30 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
S2A

S2A

Contacts auxiliaires 2x SPDT adaptable

Liste de prix: 95,50 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
P10000A

P10000A

Potentiomètres d'asservissement 10 kΩ adaptable

Liste de prix: 116,00 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
P1000A

P1000A

Potentiomètres d'asservissement 1 kΩ adaptable

Liste de prix: 116,00 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
P140A

P140A

Potentiomètres d'asservissement 140 Ω adaptable

Liste de prix: 116,00 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZR24-2

ZR24-2

Réchauffeur d'axe pour vanne à boisseau sphérique DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

Liste de prix: 120,00 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Spécifications de la vanne

Nb voies
3 voies
Kvs
32 m³/h
Fluide
Eau, eau avec glycol jusqu'à un volume maximal de 50 %.
Température de fluide
-10...100°C [14...212°F]
Remarque sur la température du fluide
  • À une température moyenne du fluide de -10... 2 °C, un réchauffeur d'axe ou une rallonge de tête de vanne sont recommandés.
  • Suivant le type de servomoteur, la température admissible des fluides peut être limitée. Les limitations sont décrites dans les fiches techniques respectives des servomoteurs.
Pression de fermeture
600 kPa
Pression différentielle Δpmax
100 kPa
Taux de fuite {Outils}
A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, max. 1% du Kvs
Raccordement
Brides

Spécifications du servomoteur

Tension en AC/DC
AC 100...240 V
Puissance consommée (en marche)
3 W
Puissance consommée (en attente)
0.6 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
7 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 3x 0.75 mm²
Type de commande
  • Tout-ou-rien
  • 3 points
Indice de protection
IP54
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 2

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Mentions légales
+33 1 64 72 83 70
S'abonner à la newsletter
BELIMO SARL, 33 Rue de la Régale, 77181 Courtry (France)