R7040R-B3/SR230A-S
Vanne à boisseau sphérique change-over, 3 voies, DN 40, Brides, PN 6, ps 600 kPa, kvs 31 m³/h, Température du fluide -10...100°C
Servomoteur rotatif, 20 Nm, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 3 points, 90 s, 1 x SPDT, IP54
Le servomoteur est livré séparément
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
ZR-EXT-01
Rallonge tête de vanne pour vanne à boisseau sphérique DN 15...50
Liste de prix: 120,00 EUR
Prix net: ...
Accessoires électriques
Détails
Spécifications
Spécifications de la vanne
- Angle de rotation
- 90
- Fluide
- Eau froide et chaude, eau contenant du glycol à un volume maximal de 50 %.
- kvs
- 31 m³/h
- PN
- 6
- Pression de fermeture
- 600 kPa
- Raccordement
- Brides
- Type
- 3 voies
Spécifications du servomoteur
- Couple
- 20 Nm
- Fonction de sécurité
- Sans fonction de sécurité
- Indice de protection
- IP54
- Interrupteurs auxiliaires
- 1 x SPDT
- Poignées
- Avec bouton-poussoir, verrouillable
- Puissance consommée (en attente)
- 0.6 W
- Puissance consommée (en marche)
- 3 W
- Raccordement électrique
- Câble
- Temps de course (moteur)
- 90 s / 90°
- Tension en AC/DC
- AC 100...240 V
- Type de commande
-
- Tout-ou-rien
- 3 points