• Belimo Experience Center (Boulogne-Billancourt, France)
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
    • Belimo Experience Center (Boulogne-Billancourt, France)
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
  3. Vannes à boisseau sphérique

R7032R-B3/SRFA-O



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
R7032R-B3/SRFA-O

R7032R-B3/SRFA-O

Vanne à boisseau sphérique change-over, 3 voies, DN 32, Brides, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 32 m³/h, Température du fluide -10...100°C [14...212°F]
Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité NO, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Tout-ou-rien, 75 s, IP54
Le servomoteur est livré séparément

Veuillez contacter votre représentant Belimo local pour la commande.
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Rallonge tête de vanne pour vanne à boisseau sphérique DN 15...50

Liste de prix: 163,00 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

ZR24-2

ZR24-2

Réchauffeur d'axe pour vanne à boisseau sphérique DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

Liste de prix: 129,00 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Spécifications de la vanne

Nb voies
3 voies
Kvs
32 m³/h
Fluide
Water, water with glycol up to max. 50% vol.
Température de fluide
-10...100°C [14...212°F]
Remarque sur la température du fluide
  • À une température moyenne du fluide de -10... 2 °C, un réchauffeur d'axe ou une rallonge de tête de vanne sont recommandés.
  • Suivant le type de servomoteur, la température admissible des fluides peut être limitée. Les limitations sont décrites dans les fiches techniques respectives des servomoteurs.
Pression de fermeture
600 kPa
Pression différentielle Δpmax
100 kPa
Taux de fuite {Outils}
A – AB: étanche aux bulles d'air, taux de fuite A; B – AB: Classe d'étanchéité I, max. 1% du Kvs
Raccordement
Brides

Spécifications du servomoteur

Tension en AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Puissance consommée (en marche)
7 W
Puissance consommée (en attente)
3.5 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
18 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 2x 0.75 mm²
Type de commande
Tout-ou-rien
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
Contactez-nous Politique de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Mentions légales
+33 1 64 72 83 70
S'abonner à la newsletter
BELIMO SARL, 33 Rue de la Régale, 77181 Courtry (France)