• Vannes pour la réfrigération
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
    • Belimo Experience Center (Boulogne-Billancourt, France)
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
    • Vannes pour la réfrigération
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
    • Belimo Experience Center (Boulogne-Billancourt, France)
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
  3. Vannes pour la réfrigération

X8042M.3BA2A



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
X8042M.3BA2A

X8042M.3BA2A

Vanne de régulation à boisseau sphérique, 0.5...10 V, 15 s, 3 m, A2L, IP40, 2 voies, ODF 42-42 mm, Kvs 8 m³/h, Laiton

Veuillez contacter votre représentant Belimo local pour la commande.
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
CAD data 3D

  • Télécharger
0 Article(s) sélectionné(s)
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZCQ-E

ZCQ-E

Rallonge d'axe CQ

Liste de prix: 28,20 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
2.5 W
Puissance consommée (en attente)
0.5 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
5 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 3 m, 4x 0.34 mm²
Type de commande
DC 2...10 V
Indice de protection
IP40
Nb voies
2 voies
Kvs
8 m³/h
Fluide
HFC, HFO
Température de fluide
-20...70°C [-4...158°F]
Remarque sur la température du fluide
avec ZCQ-E 70...120°C [158...248°F]
Pression différentielle
∆pmax 3500 kPa
Caractéristique de débit {Outils}
Pourcentage égal
Taux de fuite {Outils}
Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A
Raccordement
Manchon interne de soudage ODF

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Mentions légales
+33 1 64 72 83 70
S'abonner à la newsletter
BELIMO SARL, 33 Rue de la Régale, 77181 Courtry (France)