• Termini e Condizioni Generali di Vendita
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
  • IT EN
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
    • Termini e Condizioni Generali di Vendita
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
  3. Attuatori lineari

SH24A300



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
SH24A300

SH24A300

Attuatore Lineare, 450 N, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 150 s, Corsa 300 mm, IP54

Prezzo di listino
280,00 EUR
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
Z-AS1

Z-AS1

Kit battute di fine corsa, per SH..
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: 102,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-DS1

Z-DS1

Supporto rotativo, per attuatore lineare, per compensazione delle forze trasversali

Prezzo di listino: 21,70 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-KS1

Z-KS1

Giunto d'accoppiamento M8

Prezzo di listino: 65,50 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
2 W
Assorbimento (tenuta)
0.2 W
Assorbimento per dimensionamento
4.5 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 3x 0.75 mm²
Forza
450 N
Tipo di comando
  • On/Off
  • 3-punti
Direzione del movimento del motore
selezionabile con switch 0 (esteso) / 1 (retratto)
Leva per azionamento manuale
Con pulsante, fisso o temporaneo
Corsa
300 mm
Tempo di corsa (motore)
150 s / 100 mm
Categoria di protezione
IP54
Grado di protezione NEMA
NEMA 2
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]

Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)