• Termini e Condizioni Generali di Vendita
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
  • IT EN
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
    • Termini e Condizioni Generali di Vendita
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
  3. Attuatori senza funzione di sicurezza

SM24A-R9



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
SM24A-R9

SM24A-R9

Attuatore rotativo, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0...135 Ω, 150 s, IP54

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante locale Belimo.
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
Z-SMA

Z-SMA

Estensione base di fissaggio per SM..A a SM../AM../SMD24R

Prezzo di listino: 11,30 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
AH-20

AH-20

Leva attuatore per morsetto standard (reversibile)

Prezzo di listino: 18,10 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
AV12-25-I

AV12-25-I

Estensione perno 240 mm ø20 mm per perni serranda tondi ø12...21 mm CrNi

Prezzo di listino: 75,50 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
AV8-25

AV8-25

Estensione perno 240 mm ø20 mm per perni serranda tondi ø8...22.7 mm

Prezzo di listino: 64,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
K-ENSA

K-ENSA

Morsetto per perno lato singolo per NM..A, SM..A, range morsetto ø8...26 mm
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: 224,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
K-ENSA-I

K-ENSA-I

Morsetto per perno lato singolo per SM..A per CrNi (INOX), range morsetto ø12...26 mm, per perni CrNi (INOX)
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: 364,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
K-SA

K-SA

Morsetto per perno reversibile per SM..A, NKQ..A, NMQ..A, range morsetto ø10...20 mm

Prezzo di listino: 30,60 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
KG10A

KG10A

Giunto a snodo disponibile per leva ad asola per serranda KH8 / KH10

Prezzo di listino: 23,70 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
KG8

KG8

Giunto a snodo disponibile per leva ad asola per serranda KH8

Prezzo di listino: 20,20 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
KH8

KH8

Leva di rinvio per serranda Larghezza slot 8.2 mm, range morsetto ø10...18 mm

Prezzo di listino: 19,50 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-ARS180

Z-ARS180

Meccanismo antirotazione, 180 mm, per TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: 72,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-ARS230

Z-ARS230

Meccanismo antirotazione, 230 mm, per LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: 74,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-PI

Z-PI

Indicatore di posizione, per LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: 66,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZF10-NSA

ZF10-NSA

Inserto perno, 10x10 mm, per LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: 142,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZF12-NSA

ZF12-NSA

Inserto perno, 12x12 mm, per LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: 142,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZF15-NSA

ZF15-NSA

Inserto perno, 15x15 mm, per LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: 142,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZF16-NSA

ZF16-NSA

Inserto perno, 16x16 mm, per LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: 142,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZG-SMA

ZG-SMA

Kit per montaggio con rinvio per montaggio piano

Prezzo di listino: 77,60 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

S1A

S1A

Contatti ausiliari 1x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: 76,30 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
S2A

S2A

Contatti ausiliari 2x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: 102,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
P10000A

P10000A

Feedback potenziometrici 10 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: 125,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
P1000A

P1000A

Feedback potenziometrici 1 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: 125,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
P140A

P140A

Feedback potenziometrici 140 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: 125,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
CRP24-B1

CRP24-B1

Posizionatore per montaggio a parete, 0...100%, Range di funzionamento selezionabile, 0...10 V o 2...10 V

Prezzo di listino: 136,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
SGA24

SGA24

Posizionatore per montaggio a parete

Prezzo di listino: 164,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
SGE24

SGE24

Posizionatore per montaggio in quadro

Prezzo di listino: 164,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
SGF24

SGF24

Posizionatore per montaggio fronte quadro

Prezzo di listino: 117,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-UIC

Z-UIC

Convertitore segnale tensione/corrente 100 kΩ 4...20 mA, alimentazione AC/DC 24 V

Prezzo di listino: 319,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Strumenti

ZTH EU

ZTH EU

Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori / regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante locale Belimo.
MFT-C

MFT-C

Adattatore per Service-Tool ZTH

Prezzo di listino: 389,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
MFT-P

MFT-P

Belimo PC-Tool, Software per programmazione e diagnostica

Disponibile per il download gratuito
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: presa di servizio a 6 pin per dispositivo di Belimo

Prezzo di listino: 101,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: estremità libera del filo per il collegamento al terminale MP/PP

Prezzo di listino: 33,80 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
3.5 W
Assorbimento (tenuta)
1.25 W
Assorbimento per dimensionamento
6 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 5x 0.75 mm²
Coppia
20 Nm
Tipo di comando
0...135 Ω
Direzione del movimento del motore
Selezionabile con switch 0/1
Leva per azionamento manuale
Con pulsante, fisso o temporaneo
Angolo di rotazione
95°
Tempo di corsa (motore)
150 s / 90°
Tempo di rotazione motore variabile
90...350 s
Interfaccia meccanica
Morsetto universale reversibile 10...20 mm
Categoria di protezione
IP54
Grado di protezione NEMA
NEMA 2
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]

Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)