• Termini e Condizioni Generali di Vendita
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
  • IT EN
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
    • Termini e Condizioni Generali di Vendita
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
BKSE24-6



Torna alla categoria di prodotti
BKSE24-6

BKSE24-6

Unità di comunicazione e comando per serrande di controllo fumi

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante locale Belimo.
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
AC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
3.5 W
Assorbimento per dimensionamento
5.5 VA
Comando collegamento alimentazione
Terminali, 18x 1.5 mm²
Categoria di protezione
IP20
Temperatura ambiente
0...50°C [32...122°F]

Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)